DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M8x30

297991830

DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M8x30
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M8x30

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,012 kg
Länge
30,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
Zinklamelle
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M8x30
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9 Zinklamelle, M8x30