DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9, M20x70

1579912070

DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9, M20x70
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9, M20x70

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Achtung! Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,164 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9, M20x70
DIN 7991, Senkschraube, Stahl 10.9, M20x70