DIN 7991, Senkschraube, Edelstahl A4, M6x25

547991625

DIN 7991, Senkschraube, Edelstahl A4, M6x25
DIN 7991, Senkschraube, Edelstahl A4, M6x25

Mit Innensechskant, Belastbarkeit 80%.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnl. ISO 10642. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,005 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7991, Senkschraube, Edelstahl A4, M6x25
DIN 7991, Senkschraube, Edelstahl A4, M6x25