DIN 7990, Sechskantschraube, Stahl 5.6 feuerverzinkt, M24x55

2679902455

DIN 7990, Sechskantschraube, Stahl 5.6 feuerverzinkt, M24x55
DIN 7990, Sechskantschraube, Stahl 5.6 feuerverzinkt, M24x55

Mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.
Für Stahlkonstruktionen.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,429 kg
Länge
55,0 mm
Statistische Warennummer
73181582
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7990
Oberflächenschutz
feuerverzinkt
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7990, Sechskantschraube, Stahl 5.6 feuerverzinkt, M24x55
DIN 7990, Sechskantschraube, Stahl 5.6 feuerverzinkt, M24x55