DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50

227985850

DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50

Mit Kreuzschlitz, Form A, Gewinde bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN enspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,024 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7985
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x50