DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x25

227985825

DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x25
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x25

Mit Kreuzschlitz, Form A, Gewinde bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN enspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,016 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7985
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x25
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8 verzinkt, M8x25