DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8, M5x30

127985530

DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8, M5x30
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8, M5x30

Mit Kreuzschlitz, Form A, Gewinde bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,006 kg
Länge
30,0 mm
Statistische Warennummer
73181558
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7985
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8, M5x30
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Stahl 4.8, M5x30