DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, M8x40

527985840

DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, M8x40
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, M8x40

Mit Kreuzschlitz H, Form A, Gewinde bis Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7045. Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO geändert. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,021 kg
Länge
40,0 mm
Statistische Warennummer
73181552
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 7985
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, M8x40
DIN 7985, Linsenschraube mit Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, M8x40