DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M8x60

247984860

DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M8x60
DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M8x60

Ausführung:Mit Innensechskant, niedriger Kopf.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,026 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7984
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M8x60
DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M8x60