DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M3x18

147984318

DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M3x18
DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M3x18

Ausführung:Mit Innensechskant, niedriger Kopf.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
18,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7984
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M3x18
DIN 7984, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M3x18