DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 3,5x25

5479833525

DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 3,5x25
DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 3,5x25

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 7983
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 3,5x25
DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 3,5x25