DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,9x32
5279833932
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,002 kg
- Länge
- 32,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73181410
- Werkstoff
- Edelstahl A2
- Normnummer
- DIN 7983
- Oberflächenschutz
- blank
- Verpackungsmengeneinheit
- 1000
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an