DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,5x13

5279833513

DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,5x13
DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,5x13

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
13,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 7983
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,5x13
DIN 7983, Linsensenk-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,5x13