DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 4,2x19

5479824219

DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 4,2x19
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 4,2x19

Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
19,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 7982
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 4,2x19
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A4, 4,2x19