DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 5,5x70

5279825570

DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 5,5x70
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 5,5x70

Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,01 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 7982
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 5,5x70
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 5,5x70