DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,9x32

5279823932

DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,9x32
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,9x32

Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
32,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 7982
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,9x32
DIN 7982, Senk-Blechschraube, Kreuzschlitz PH, Edelstahl A2, 3,9x32