DIN 7981, Linsen-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H, Edelstahl A2, 6,3x70

5279816370

DIN 7981, Linsen-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H, Edelstahl A2, 6,3x70
DIN 7981, Linsen-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H, Edelstahl A2, 6,3x70

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7049. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,013 kg
Länge
70,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 7981
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7981, Linsen-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H, Edelstahl A2, 6,3x70
DIN 7981, Linsen-Blechschraube Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H, Edelstahl A2, 6,3x70