DIN 7973, Linsensenk-Blechschraube, Edelstahl A2-20H, 2,9x22

5279732922

DIN 7973, Linsensenk-Blechschraube, Edelstahl A2-20H, 2,9x22
DIN 7973, Linsensenk-Blechschraube, Edelstahl A2-20H, 2,9x22

Ausführung:Form C, mit Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1483. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
22,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A2-20H
Normnummer
DIN 7973
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7973, Linsensenk-Blechschraube, Edelstahl A2-20H, 2,9x22
DIN 7973, Linsensenk-Blechschraube, Edelstahl A2-20H, 2,9x22