DIN 7971, Zylinder-Blechschraube, Stahl gehärtet verzinkt, 4,8x25

2079714825

DIN 7971, Zylinder-Blechschraube, Stahl gehärtet verzinkt, 4,8x25
DIN 7971, Zylinder-Blechschraube, Stahl gehärtet verzinkt, 4,8x25

Form C, mit Spitze.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN enspricht ISO 1481. Geringfügige Änderung der Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181491
Werkstoff
Stahl gehärtet
Normnummer
DIN 7971
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7971, Zylinder-Blechschraube, Stahl gehärtet verzinkt, 4,8x25
DIN 7971, Zylinder-Blechschraube, Stahl gehärtet verzinkt, 4,8x25