DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x60

1479681660

DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x60
DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x60

Ohne Mutter, für Stahlkonstruktionen.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,165 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7968
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x60
DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x60