DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x45

1479681645

DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x45
DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x45

Ohne Mutter, für Stahlkonstruktionen.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,138 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 7968
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x45
DIN 7968, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M16x45