DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf, Stahl gehärtet verzinkt, 3,5x13

20750483513

DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf, Stahl gehärtet verzinkt, 3,5x13
DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf, Stahl gehärtet verzinkt, 3,5x13

Senkkopf nach DIN 7982.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entpricht ISO 15482 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
13,0 mm
Statistische Warennummer
73181491
Werkstoff
Stahl gehärtet
Normnummer
DIN 7504
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf, Stahl gehärtet verzinkt, 3,5x13
DIN 7504, Bohrschraube Form O Senkkopf, Stahl gehärtet verzinkt, 3,5x13