DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form CE, mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M2,5x6

207500256

DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form CE, mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M2,5x6
DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form CE, mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M2,5x6

Form CE, ISO 7045.
Mit Pozidrive-Kreuzschlitz.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0 kg
Länge
6,0 mm
Statistische Warennummer
73181499
Werkstoff
Einsatzstahl
Normnummer
DIN 7500
Oberflächenschutz
galvanisch verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form CE, mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M2,5x6
DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form CE, mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M2,5x6