DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x16

246912416

DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x16
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x16

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.Belastbarkeit 80%.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
16,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 6912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x16
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M4x16