DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M20x50

2469122050

DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M20x50
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M20x50

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.Belastbarkeit 80%.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,15 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 6912
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M20x50
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8 verzinkt, M20x50