DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 8.8, M12x90
1469121290
Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,08 kg
- Länge
- 90,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73181568
- Werkstoff
- Stahl
- Normnummer
- DIN 6912
- Oberflächenschutz
- blank
- Verpackungsmengeneinheit
- 50
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an