DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M4x10

156912410

DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M4x10
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M4x10

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.Achtung!
Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181568
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 6912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M4x10
DIN 6912, Zylinderschraube, Stahl 10.9, M4x10