DIN 6912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M4x20

526912420

DIN 6912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M4x20
DIN 6912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M4x20

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.
Hinweis:Belastbarkeit 80%.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181562
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 6912
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 6912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M4x20
DIN 6912, Zylinderschraube, Edelstahl A2, M4x20