DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M4x16

520653416

DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M4x16
DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M4x16

Niedrige Form.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,007 kg
Länge
16,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 653
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M4x16
DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M4x16