DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M3x10

520653310

DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M3x10
DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M3x10

Niedrige Form.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,003 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 653
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M3x10
DIN 653, Rändelschraube, Edelstahl A2, M3x10