DIN 609, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M10x45

1406091045

DIN 609, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M10x45
DIN 609, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M10x45

Mit langem Gewindezapfen.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,044 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181588
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 609
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 609, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M10x45
DIN 609, Sechskant-Passschraube, Stahl 8.8, M10x45