DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M6x110

2106036110

DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M6x110
DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M6x110

Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.
Hinweis:Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,03 kg
Länge
110,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 603
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M6x110
DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M6x110