DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M10x260

21060310260

DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M10x260
DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M10x260

Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.
Hinweis:Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,179 kg
Länge
260,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 603
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M10x260
DIN 603, Flachrundschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M10x260