DIN 603, Flachrundschraube, Edelstahl A2, M12x100

52060312100

DIN 603, Flachrundschraube, Edelstahl A2, M12x100
DIN 603, Flachrundschraube, Edelstahl A2, M12x100

Mit Vierkantansatz.
Hinweis:Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,099 kg
Länge
100,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 603
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 603, Flachrundschraube, Edelstahl A2, M12x100
DIN 603, Flachrundschraube, Edelstahl A2, M12x100