DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M20x280

21060120280

DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M20x280
DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M20x280

ISO 4016 mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4016.
Festigkeitsklasse je nach Hersteller. Geänderte SW, M 10 und M 12 nur nach DIN Lieferbar.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,813 kg
Länge
280,0 mm
Statistische Warennummer
73181582
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 601
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M20x280
DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M20x280