DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6, M12x60

1106011260

DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6, M12x60
DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6, M12x60

ISO 4016 mit Sechskantmutter nach DIN 555/ISO 4034.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4016.
Festigkeitsklasse je nach Hersteller. Geänderte SW, M 10 und M 12 nur nach DIN Lieferbar.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,082 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181582
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 601
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6, M12x60
DIN 601, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6, M12x60