DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Stahl verzinkt, 5x45

210571545

DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Stahl verzinkt, 5x45
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Stahl verzinkt, 5x45

DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Stahl verzinkt, 5x45

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,009 kg
Länge
45,0 mm
Statistische Warennummer
73181290
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 571
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Stahl verzinkt, 5x45
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Stahl verzinkt, 5x45