DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A4, 8x50

540571850

DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A4, 8x50
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A4, 8x50

DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A4, 8x50

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,018 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 571
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A4, 8x50
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A4, 8x50