DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A2, 8x100

5205718100

DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A2, 8x100
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A2, 8x100

DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A2, 8x100

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,032 kg
Länge
100,0 mm
Statistische Warennummer
73181210
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 571
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A2, 8x100
DIN 571, Sechskant-Holzschraube, Edelstahl A2, 8x100