DIN 558, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M8x50

210558850

DIN 558, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M8x50
DIN 558, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M8x50

Gewinde bis annähernd Kopf.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 4018. Geänderte SW bei ISO. M 10 und M 12 werden nur nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,022 kg
Länge
50,0 mm
Statistische Warennummer
73181582
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 558
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 558, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M8x50
DIN 558, Sechskantschraube, Stahl 3.6 oder 4.6 verzinkt, M8x50