DIN 464, Rändelschraube, Stahl verzinkt , M8x25

230464825

DIN 464, Rändelschraube, Stahl verzinkt , M8x25
DIN 464, Rändelschraube, Stahl verzinkt , M8x25

Hohe Form.
Rändelschrauben DIN 653 sind ebenfalls lieferbar.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,059 kg
Länge
25,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 464
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 464, Rändelschraube, Stahl verzinkt , M8x25
DIN 464, Rändelschraube, Stahl verzinkt , M8x25