DIN 464, Rändelschraube, Stahl, M6x10

130464610

DIN 464, Rändelschraube, Stahl, M6x10
DIN 464, Rändelschraube, Stahl, M6x10

Hohe Form.
Rändelschrauben DIN 653 sind ebenfalls lieferbar.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,028 kg
Länge
10,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 464
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
50
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 464, Rändelschraube, Stahl, M6x10
DIN 464, Rändelschraube, Stahl, M6x10