DIN 444 A, Augenschraube Form A, grob, Stahl 4.6, M12x60

1104441260

DIN 444 A, Augenschraube Form A, grob, Stahl 4.6, M12x60
DIN 444 A, Augenschraube Form A, grob, Stahl 4.6, M12x60

DIN 444 A, Augenschraube Form A, grob, Stahl 4.6, M12x60

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,071 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181300
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN 444 A
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
25
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 444 A, Augenschraube Form A, grob, Stahl 4.6, M12x60
DIN 444 A, Augenschraube Form A, grob, Stahl 4.6, M12x60