DIN 427, Schaftschraube, Edelstahl 1.4305, M6x20

520427620

DIN 427, Schaftschraube, Edelstahl 1.4305, M6x20
DIN 427, Schaftschraube, Edelstahl 1.4305, M6x20

Mit Schlitz und Kegelkuppe.
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 2342.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,004 kg
Länge
20,0 mm
Statistische Warennummer
73181530
Normnummer
DIN 427
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DIN 427, Schaftschraube, Edelstahl 1.4305, M6x20
DIN 427, Schaftschraube, Edelstahl 1.4305, M6x20