ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, M3x16

5409657316

ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, M3x16
ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, M3x16

Hinweis:Kopfmaße und Eindringtiefe TX bei ISO abweichend. Maße nach DIN 965.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
16,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN ähnl. 965
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
500
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, M3x16
ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, M3x16