ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, M2x6

520965826

ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, M2x6
ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, M2x6

Hinweis:Kopfmaße und Eindringtiefe TX bei ISO abweichend. Maße nach DIN 965.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,002 kg
Länge
6,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN ähnl. 965
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
1000
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, M2x6
ähnl. DIN 965, Senkschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A2, M2x6