ähnl. DIN 7991, Senkschraube mit Innensechsrund und Sicherheits-PIN, Edelstahl A2, M4x6

527991246

ähnl. DIN 7991, Senkschraube mit Innensechsrund und Sicherheits-PIN, Edelstahl A2, M4x6
ähnl. DIN 7991, Senkschraube mit Innensechsrund und Sicherheits-PIN, Edelstahl A2, M4x6

ähnl. DIN 7991, Senkschraube mit Innensechsrund und Sicherheits-PIN, Edelstahl A2, M4x6

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,001 kg
Länge
6,0 mm
Statistische Warennummer
73181595
Werkstoff
Edelstahl A2
Normnummer
DIN 7991
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
100
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 7991, Senkschraube mit Innensechsrund und Sicherheits-PIN, Edelstahl A2, M4x6
ähnl. DIN 7991, Senkschraube mit Innensechsrund und Sicherheits-PIN, Edelstahl A2, M4x6