ähnl. DIN 7982, Senk-Blechschraube Form C mit Spitze und Innensechsrund, Edelstahl A2, 4,2x45
52798284245
Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 14586. Innensechsrund nicht in Norm enthalten. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- Kleinteile
- Gewicht
- 0,003 kg
- Länge
- 45,0 mm
- Statistische Warennummer
- 73181410
- Werkstoff
- Edelstahl A2
- Normnummer
- DIN 7982
- Oberflächenschutz
- blank
- Verpackungsmengeneinheit
- 500
- Hersteller
- Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an