ähnl. DIN 7981, Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, 5,5x60

54798185560

ähnl. DIN 7981, Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, 5,5x60
ähnl. DIN 7981, Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, 5,5x60

Hinweis:Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,009 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181410
Werkstoff
Edelstahl A4
Normnummer
DIN 7981
Oberflächenschutz
blank
Verpackungsmengeneinheit
200
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 7981, Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, 5,5x60
ähnl. DIN 7981, Linsen-Blechschraube mit Innensechsrund, Edelstahl A4, 5,5x60