ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form PT Senkkopf, Stahl verzinkt, 6,3x60

20750466360

ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form PT Senkkopf, Stahl verzinkt, 6,3x60
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form PT Senkkopf, Stahl verzinkt, 6,3x60

Mit Flügeln und Rippen, Innensechsrund.

Merkmale
Details
Abmessungen
Kleinteile
Gewicht
0,011 kg
Länge
60,0 mm
Statistische Warennummer
73181491
Werkstoff
Stahl
Normnummer
DIN ähnl. 7504
Oberflächenschutz
verzinkt
Verpackungsmengeneinheit
250
Hersteller
Keller & Kalmbach
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form PT Senkkopf, Stahl verzinkt, 6,3x60
ähnl. DIN 7504, Bohrschraube Form PT Senkkopf, Stahl verzinkt, 6,3x60